Menü Keresés

Nyomórugó 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 22.35 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 28.24 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10638064

Gyártói cikkszám:

1217363

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.216,9518 Ft
150 - 299 1.156,707 Ft
300 + 1.120,5572 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

36.509 Ft

30 x 1.216,9518 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 13.6 mm
Teher a terhelési hosszon 167.96 N
Terhelt hossz 16.4 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Külső átmérő 18.3 mm
Teljes hossz 22.35 mm
Rugósebesség 28.24 Nmm
Drótátmérő 2.4 mm
Teljes anyag 302 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot