Menü Keresés

Nyomórugó 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 101.6 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 2.32 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10335116

Gyártói cikkszám:

1217361

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 + 952,1681 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

28.565 Ft

30 x 952,1681 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 37.0 mm
Teher a terhelési hosszon 106.42 N
Terhelt hossz 55.5 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Külső átmérő 18.3 mm
Teljes hossz 101.6 mm
Rugósebesség 2.32 Nmm
Drótátmérő 2.1 mm
Teljes anyag 302 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot