Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
456,4407 Ft - 607,5226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
456,4407 Ft - 607,5226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
439,3703 Ft - 584,8019 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
975,9723 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    27.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    12.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Ártartomány
607 Ft - 456 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    29.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    18.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    14.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Ártartomány
607 Ft - 456 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    32.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    24.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    35.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    23.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    35.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    17.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    22.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    18.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    26.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    39.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    18.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    25.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    42.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    68.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    13.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    30.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    47.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Ártartomány
584 Ft - 439 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    9.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    28.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    34.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    16.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Ártartomány
975 Ft - 975 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    37.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    55.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm