Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
813,3126 Ft - 885,598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.10 Nmm
63.5 mm
201.63 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Szénacél
459,9785 Ft - 612,2314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.83 Nmm
14.22 mm
6.52 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
459,9785 Ft - 612,2314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.54 Nmm
22.35 mm
6.52 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
459,9785 Ft - 612,2314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
402,333 Ft - 535,5052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
402,333 Ft - 535,5052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
813,3126 Ft - 885,598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.91 Nmm
50.8 mm
201.63 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Szénacél
813,3126 Ft - 885,598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Szénacél
455,5556 Ft - 606,3446 Ft 31 Raktáron
1.66 Nmm
7.87 mm
6.52 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
455,5556 Ft - 606,3446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
455,5556 Ft - 606,3446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 18.3 mm 63.5 mm 10.10 Nmm

10438428

Ártartomány
885 Ft - 813 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    28.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    43.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 14.22 mm 0.83 Nmm

10234273

Ártartomány
612 Ft - 459 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    6.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 22.35 mm 0.54 Nmm

10438497

Ártartomány
612 Ft - 459 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    10.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Ártartomány
612 Ft - 459 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    15.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Ártartomány
535 Ft - 402 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    3.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Ártartomány
535 Ft - 402 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    5.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

10438404

Ártartomány
885 Ft - 813 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    24.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    35.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Ártartomány
885 Ft - 813 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    33.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    51.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

10335048

Ártartomány
606 Ft - 455 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    4.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Ártartomány
606 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    8.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Ártartomány
606 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    32.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    52.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    18.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    25.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    22.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    14.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    12.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

10437148

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    39.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    64.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    26.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    38.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    25.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    39.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    23.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    35.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm