Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5769 ,SR1547
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.377,9858 Ft - 4.283,4014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Fekete
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1.251,0701 Ft - 3.877,9339 Ft | 6 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Fekete
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1.530,5856 Ft - 3.898,727 Ft | 33 Raktáron |
1.988 in
50.5 mm
|
Sapkás ikerkerekes görgő
|
Szürke
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1.198,0557 Ft - 3.041,7641 Ft | 66 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő
|
Natúr
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.357,5451 Ft - 1.357,5451 Ft | 12 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 533,2718 Ft - 1.356,6056 Ft | 445 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő fékkel
|
Fekete
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.420,337 Ft - 3.358,0321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Zsámolyos görgő fékkel
|
Piros fehér
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.375,4806 Ft - 3.249,7085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Piros fehér
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.091,4158 Ft - 2.580,0716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Fekete
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.016,655 Ft - 2.402,8148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Zsámolyos görgő fékkel
|
Fekete
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.390,6362 Ft - 1.390,6362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Recés csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1.727,6266 Ft - 5.894,8752 Ft | 2 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes csavarfurat görgő fékkel
|
Fekete
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1.577,4499 Ft - 4.907,1977 Ft | 10 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
Fekete
|
Műanyag
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.622,4249 Ft - 3.898,727 Ft | 140 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Gömbkerekes bútorgörgők
|
Fekete
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1.920,4095 Ft - 4.616,0928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Gömbkerekes bútorgörgők
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1.622,4249 Ft - 3.898,727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Gömbkerekes bútorgörgők
|
Fekete
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1.649,9712 Ft - 5.115,1298 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Piros
|
Műanyag
|
|
||
| 1.631,858 Ft - 5.063,1468 Ft | 75 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Piros
|
Műanyag
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1.026,4282 Ft - 2.463,9954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fekete
|
Műanyag
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1.953,5281 Ft - 4.699,2656 Ft | 120 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Gömbkerekes bútorgörgők
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz