10292242
499603
Mennyiség | Egységár |
---|---|
24 - 143 | 3.898,727 Ft |
144 + | 1.622,4249 Ft |
Wheel Full Material | Polypropylene |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Black |
Caster Type | Spherical Wheel Castor |
Mount Type | Screw Mount |
Load Capacity | 12.0 kg |
Load Capacity | 12.0 kg |
Wheel Width | 28.0 mm |
Wheel Width | 1.102 in |
Wheel Diameter | 35.0 mm |
Wheel Diameter | 1.378 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz