Menü Keresés

Görgő 40.0 mm 25.0 kg Szerelőcsavar Piros fehér

Görgőlemez fékkel - polipropilénből, piros.
Essentra cikkszám:

10352083

Gyártói cikkszám:

1489475

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 - 71 3.358,0321 Ft
72 + 1.420,337 Ft
Standard csomagolás: 72

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

40.296 Ft

12 x 3.358,0321 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid 6.6
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Piros fehér
Görgő típusa Zsámolyos görgő fékkel
Rögzítés típusa Menetes szár
Terhelési kapacitás 25.0 kg
Kerék szélessége 24.0 mm
Kerékátmérő 40.0 mm
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot