Menü Keresés

Görgő 40.0 mm 25.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Görgőlemez fékkel - polipropilénből, fekete.
Essentra cikkszám:

10352038

Gyártói cikkszám:

1489470

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 79 2.402,8148 Ft
80 + 1.016,655 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

19.223 Ft

8 x 2.402,8148 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Polipropilén
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Zsámolyos görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavar vagy öntapadó szalag
Terhelési kapacitás 25.0 kg
Kerék szélessége 24.0 mm
Kerékátmérő 40.0 mm
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot