Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 50.5 mm 35.0 kg Befogófejes tüske Szürke

Sapkás ikerkerekes görgő hőre lágyuló gumiabronccsal, befogófejes szárral.
Essentra cikkszám:

10292648

Gyártói cikkszám:

499652

33 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 59 3.898,727 Ft
60 + 1.530,5856 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

23.392 Ft

6 x 3.898,727 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Sapkás ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Befogófejes tüske
Terhelési kapacitás 35.0 kg
Kerékátmérő 50.5 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot