Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
A bordázott forma szoros illeszkedést biztosít, megakadályozza a szivárgást, miközben további fogást és stabilitást biztosít.Megakadályozza a por, a piszok és a szennyeződés bejutását.Egyszerűen felszerelhető, benyomva a furatba, amíg szorosan nem tart. Anyag: PE Szín: Piros, Fehér Sorozat szám: SR1604, SR1603
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | Szín | M | Markolat típusa | á | m1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302,0783 Ft - 894,108 Ft | 800 Raktáron |
0.524 in
13.3 mm
|
Fehér
|
0.559 in
14.2 mm
|
Markolattal
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 39,389 Ft - 116,4419 Ft | 12700 Raktáron |
0.421 in
10.7 mm
|
Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
Markolattal
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 18,606 Ft - 45,6411 Ft | 93200 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Fehér
|
0.457 in
11.6 mm
|
Markolattal
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 62,1435 Ft - 130,9972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
Fehér
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 150,1355 Ft - 444,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.48 in
12.2 mm
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 97,6579 Ft - 290,0651 Ft | 19230 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
Fehér
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 263,3875 Ft - 736,0796 Ft | 1895 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10093627 | 129,1061 Ft - 129,1061 Ft | 153283 Raktáron |
0.48 in
12.2 mm
|
Fehér
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
| 298,4228 Ft - 833,8077 Ft | 500 Raktáron |
0.524 in
13.3 mm
|
Piros
|
0.559 in
14.2 mm
|
Markolattal
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 47,9869 Ft - 139,3144 Ft | 8270 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 91,1957 Ft - 270,3118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 47,138 Ft - 130,9972 Ft | 20900 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Markolat nélkül
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 63,6084 Ft - 79,7362 Ft | 4065 Raktáron |
0.307 in
7.8 mm
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
Markolattal
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 254,4883 Ft - 761,0314 Ft | 12450 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
Fehér
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 16,8398 Ft - 49,1759 Ft | 1500 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Piros
|
0.461 in
11.7 mm
|
Markolattal
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 47,1381 Ft - 107,085 Ft | 2800 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
Markolattal
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 33,6935 Ft - 95,9605 Ft | 35900 Raktáron |
0.421 in
10.7 mm
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Markolattal
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 47,138 Ft - 129,9574 Ft | 2700 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Markolattal
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 33,2506 Ft - 36,5757 Ft | 6395 Raktáron |
0.307 in
7.8 mm
|
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
Markolattal
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 20,9609 Ft - 61,8597 Ft | 184822 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Fehér
|
0.461 in
11.7 mm
|
Markolattal
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz