A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.574,1276 Ft - 2.612,5172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2.768,5399 Ft - 2.809,0926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes zsákfurat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 647,6528 Ft - 657,5241 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 111,8828 Ft - 319,1757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 64,69 Ft - 89,635 Ft | 1750 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 91,7297 Ft - 127,0114 Ft | 249 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 3.918,9811 Ft - 5.344,0229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 111,8828 Ft - 319,1757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 390,9466 Ft - 1.299,5756 Ft | 380 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 877,4153 Ft - 890,3259 Ft | 30 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 84,5145 Ft - 239,1218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 301,3389 Ft - 1.005,3516 Ft | 2515 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 736,0283 Ft - 747,0358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 910,4105 Ft - 1.556,5302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 77,6416 Ft - 107,5427 Ft | 5500 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 2.714,255 Ft - 2.714,255 Ft | 7 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 301,0514 Ft - 1.033,4225 Ft | 624 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 647,6528 Ft - 657,5241 Ft | 10 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3.881,9333 Ft - 3.942,0505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Sárgaréz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 3.051,218 Ft - 3.098,8079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz