Menü Keresés

Markolatgomb 50.0 mm M10 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10333303

Gyártói cikkszám:

106105069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.556,5302 Ft
250 - 999 992,3376 Ft
1000 + 910,4105 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

38.913 Ft

25 x 1.556,5302 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 12.0 mm
Talpátmérő 20.0 mm
Gomb átmérője 50.0 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot