Menü Keresés

Kézikerék 63.0 mm Betét M10 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10366653

Gyártói cikkszám:

271631059935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.809,0926 Ft
10 - 49 2.796,1683 Ft
50 + 2.768,5399 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.809 Ft

1 x 2.809,0926 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 25.0 mm
Gomb átmérője 63.0 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot