Menü Keresés

Markolatgomb 10.5 mm M4 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10065938

Gyártói cikkszám:

084004059901

5500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 107,5427 Ft
500 - 999 100,5467 Ft
1000 + 77,6416 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

26.886 Ft

250 x 107,5427 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menethossz 11.0 mm
Gomb átmérője 10.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot