Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Kék, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | H | Típus | á2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7843 Ft - 38,47 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 26,2702 Ft - 72,1447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,8783 Ft - 49,1265 Ft | 10000 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 18,8888 Ft - 52,0038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 12,7843 Ft - 38,2568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 30,3961 Ft - 92,4986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 26,3493 Ft - 40,9878 Ft | 360 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 17,446 Ft - 27,1382 Ft | 310 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 10272701 | 28,3426 Ft - 44,0885 Ft | 1390 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
| 21,7742 Ft - 33,8711 Ft | 970 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 21,5654 Ft - 33,5462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 32,6709 Ft - 50,8214 Ft | 1600 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 36,6764 Ft - 57,0522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 134,1386 Ft - 208,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 145,9085 Ft - 226,9688 Ft | 250 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 35,9361 Ft - 55,9005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 37,0751 Ft - 57,6724 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 251,5147 Ft - 391,2451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 61,8867 Ft - 96,2683 Ft | 900 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 131,7467 Ft - 204,9393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz