Menü Keresés

Bordás csődugó 48.1 mm 31.6 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272831

Gyártói cikkszám:

492217

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 204,9393 Ft
500 - 2499 146,3852 Ft
2500 + 131,7467 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.247 Ft

50 x 204,9393 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.1 mm
d1 28.9 mm
á2 54.5 mm
H 31.6 mm
d3 45.5 mm
d4 28.9 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot