Menü Keresés

Bordás csődugó 19.7 mm 31.3 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272718

Gyártói cikkszám:

492205

1600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 50,8214 Ft
2000 - 9999 36,301 Ft
10000 + 32,6709 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

10.164 Ft

200 x 50,8214 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.7 mm
d1 12.0 mm
á2 22.0 mm
H 31.3 mm
d3 14.4 mm
d4 12.0 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot