Menü Keresés

Bordás csődugó 20.8 mm 31.3 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272725

Gyártói cikkszám:

492206

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 55,9005 Ft
2000 - 9999 39,9289 Ft
10000 + 35,9361 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

11.180 Ft

200 x 55,9005 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.8 mm
d1 11.8 mm
á2 22.0 mm
H 31.3 mm
d3 14.7 mm
d4 11.8 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot