Menü Keresés

Bordás csődugó 9.9 mm 11.6 mm Piros LDPE

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272664

Gyártói cikkszám:

492200

310 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 26,4763 Ft
2000 - 9999 18,9116 Ft
10000 + 17,0204 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

5.295 Ft

200 x 26,4763 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.9 mm
d1 5.7 mm
á2 11.7 mm
H 11.6 mm
Típus 6
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot