Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,3933 Ft - 196,6118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 230,3099 Ft - 255,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 257,4186 Ft - 286,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 540,6171 Ft - 600,6857 Ft | 40 Raktáron |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 61,8867 Ft - 96,2683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 155,7041 Ft - 242,2064 Ft | 500 Raktáron |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 32,6709 Ft - 50,8214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 35,9361 Ft - 55,9005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 21,7742 Ft - 33,8711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 40,0745 Ft - 62,3381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 95,8106 Ft - 149,0387 Ft | 900 Raktáron |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 131,7467 Ft - 204,9393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 26,3493 Ft - 40,9878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 275,4721 Ft - 428,5122 Ft | 200 Raktáron |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 236,5708 Ft - 367,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.232 in
107.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 218,3122 Ft - 242,5692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 17,446 Ft - 27,1382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 34,835 Ft - 54,1878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 59,8935 Ft - 93,1676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 145,9085 Ft - 226,9688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz