Menü Keresés

Bordás csődugó 54.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749477

Gyártói cikkszám:

20749477

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 188,388 Ft
500 - 2499 134,5628 Ft
2500 + 121,1066 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.419 Ft

50 x 188,388 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 53.7 mm
H 25.0 mm
Csőátmérő 54.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot