Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632,8139 Ft - 703,1266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 25,7066 Ft - 39,9881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 326,5192 Ft - 362,7991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1.064,6046 Ft - 1.182,894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 245,3802 Ft - 381,7026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 424,0861 Ft - 471,2067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 13,8164 Ft - 21,4922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 21,0394 Ft - 32,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 21,2432 Ft - 33,0449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 84,9913 Ft - 132,2087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 130,8669 Ft - 203,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 233,6937 Ft - 363,5235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 86,6396 Ft - 134,7727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 175,7981 Ft - 195,3312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 527,4313 Ft - 586,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 128,5333 Ft - 199,9408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 121,1066 Ft - 188,388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 268,7533 Ft - 418,0607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 230,8007 Ft - 359,0234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 212,9876 Ft - 236,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz