Menü Keresés

Bordás csődugó 219.1 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749729

Gyártói cikkszám:

20749729

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 199 600,6857 Ft
200 + 540,6171 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

24.027 Ft

40 x 600,6857 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 218.0 mm
H 40.0 mm
Csőátmérő 219.1 mm
Névleges csőméret 8"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot