A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Kompatibilis csavarméretek | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0049 Ft - 12,3518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 28,3428 Ft - 34,9923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 9,6521 Ft - 11,9185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 13,8239 Ft - 13,8239 Ft | 112000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 19,576 Ft - 22,896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 62,9785 Ft - 87,239 Ft | 13394 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 55,6674 Ft - 55,6674 Ft | 3000 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 33,2886 Ft - 33,2886 Ft | 600 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 14,1839 Ft - 17,0178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 11,7237 Ft - 11,7237 Ft | 76700 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 14,5682 Ft - 14,5682 Ft | 56000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 14,2226 Ft - 14,2226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 5,9976 Ft - 7,4011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 8,2793 Ft - 10,2197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 15,2861 Ft - 22,929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 13,8627 Ft - 17,1184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 71,488 Ft - 88,2536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 4,4751 Ft - 5,5259 Ft | 18000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 5,3802 Ft - 6,6456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz