Menü Keresés

Alátét 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Poliamid 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 9.7 mm | 0.380 in Outside Diameter, 4.1 mm | 0.161 in Inside Diameter and 2.6 mm | 0.103 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10354896

Gyártói cikkszám:

16SRRW008374163

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 11,9185 Ft
5000 - 19999 10,7258 Ft
20000 + 9,6521 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.919 Ft

1000 x 11,9185 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid 6/6
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot