Menü Keresés

Biztosító alátét 7.0 mm 0.400 in 0.055 in Poliamid 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 10.2 mm | 0.400 in Outside Diameter, 7 mm | 0.277 in Inside Diameter and 1.4 mm | 0.055 inThickness. Ez az elem kompatibilis a #10 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10217153

Gyártói cikkszám:

16FWRT010055

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 22,929 Ft
5000 - 9999 18,3432 Ft
10000 + 15,2861 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.929 Ft

1000 x 22,929 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Külső átmérő 10.2 mm
Vastagság 1.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot