Menü Keresés

Biztosító alátét 0.198 in 0.328 in 0.032 in Poliamid 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 8.3 mm | 0.328 in Outside Diameter, 5 mm | 0.198 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with #6 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10217054

Gyártói cikkszám:

16FWRT006032

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 6,6456 Ft
5000 - 19999 5,9784 Ft
20000 + 5,3802 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

6.646 Ft

1000 x 6,6456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 5 mm
Külső átmérő 8.3 mm
Vastagság 0.8 mm
Anyag Poliamid 6/6
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot