Menü Keresés

Biztosító alátét 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

Essentra cikkszám:

10055847

Gyártói cikkszám:

031060000001

56000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 14,5682 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

14.568 Ft

1000 x 14,5682 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 6.4 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Vastagság 2.8 mm
Anyag PA
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot