A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,7575 Ft - 50,5061 Ft | 10000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 30,2981 Ft - 36,7192 Ft | 5000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 37,7734 Ft - 41,9765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 141,5321 Ft - 141,5321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 41,6069 Ft - 50,5061 Ft | 7000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 54,011 Ft - 66,1411 Ft | 6850 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 53,9562 Ft - 66,1411 Ft | 8800 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 53,9151 Ft - 66,1411 Ft | 2000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 33,0363 Ft - 39,9914 Ft | 3000 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 39,9914 Ft - 39,9914 Ft | 15500 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 29,9422 Ft - 36,7192 Ft | 1000 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 43,5921 Ft - 50,5061 Ft | 19000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 41,7028 Ft - 50,5061 Ft | 7000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 41,6753 Ft - 50,5061 Ft | 3000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 30,435 Ft - 36,7192 Ft | 10000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 30,0244 Ft - 36,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 42,7706 Ft - 50,5061 Ft | 3000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 176,4167 Ft - 176,4167 Ft | 2000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 37,527 Ft - 59,1451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 51,5329 Ft - 57,2557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz