Menü Keresés

Vezetéknyereg 31.0 mm 14.0 mm Fekete Poliamid 6/6

Ez a laposkábel vezetéknyereg benyomós nyílklipsszel van felszerelve a biztonságos használatért. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10007655

Gyártói cikkszám:

FCWSS-1-01BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 39,9914 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.991 Ft

1000 x 39,9914 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
UL/CSA leírás UL E70062
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot