Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8.6 mm PA66 Natúr

A benyomható vezetéknyereg natúr UL94-V-2 6/6 poliamidból készül, és könnyen benyomható a panelbe. A klipsz kialakítása lehetővé teszi a különböző méretű kábelek rögzítését.
Essentra cikkszám:

10281468

Gyártói cikkszám:

497636

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 176,4167 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.642 Ft

100 x 176,4167 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső magasság 8.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot