10014325
LWS-A-2-3-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 36,7192 Ft |
| 5000 + | 30,2981 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Belső magasság | 17.5 mm |
| Belső magasság | 0.689 in |
| Belső szélesség | 11.1 mm |
| Belső szélesség | 0.437 in |
| Maximális panelvastagság | 0.126 in |
| Maximális panelvastagság | 3.2 mm |
| Teljes szélesség | 0.606 in |
| Teljes szélesség | 15.4 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.126 in |
| Panelvastagsági tartomány | 3.2 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E70062 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz