Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,8768 Ft - 141,3938 Ft | 7750 Raktáron |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 19,2768 Ft - 53,8543 Ft | 82430 Raktáron |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Piros
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 28,7648 Ft - 82,861 Ft | 13777 Raktáron |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Piros
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 21,0704 Ft - 60,6121 Ft | 124500 Raktáron |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Piros
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 34,7615 Ft - 99,9114 Ft | 8809 Raktáron |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Piros
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 66,6067 Ft - 191,2975 Ft | 10200 Raktáron |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Piros
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 41,6069 Ft - 120,6006 Ft | 2500 Raktáron |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Piros
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 31,8863 Ft - 91,594 Ft | 9000 Raktáron |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Piros
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 21,7687 Ft - 62,3796 Ft | 43731 Raktáron |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Piros
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 37,0752 Ft - 166,3456 Ft | 600 Raktáron |
3/8
|
Sárga
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 125,3137 Ft - 329,5723 Ft | 27 Raktáron |
1-5/8
|
Sárga
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 25,8759 Ft - 76,623 Ft | 100 Raktáron |
7/8
|
Sárga
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 163,3062 Ft - 483,442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-7/8
|
Sárga
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 22,8092 Ft - 67,6817 Ft | 2804 Raktáron |
3/4
|
Sárga
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 28,0254 Ft - 82,9648 Ft | 4150 Raktáron |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Kék
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 14,4029 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Kék
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 25,8896 Ft - 74,5437 Ft | 4300 Raktáron |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Piros
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP menetek
|
|
||
| 33,2691 Ft - 95,7527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Piros
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrikus menetek
|
|
||
| 57,6117 Ft - 166,3456 Ft | 1300 Raktáron |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Piros
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 38,5538 Ft - 172,5836 Ft | 31980 Raktáron |
7/16 in
|
Sárga
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz