A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
Szín: fekete, szürke, natúr és fehér
Sorozat szám: SR1963
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5027 Ft - 38,8923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 41,8671 Ft - 41,8671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.201 in
5.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 50,7936 Ft - 50,7936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 21,7549 Ft - 34,5013 Ft | 6250 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 87,8551 Ft - 87,8551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 26,629 Ft - 42,223 Ft | 16000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 116,483 Ft - 116,483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 55,9825 Ft - 77,5321 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 19,8382 Ft - 21,0841 Ft | 17000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| 41,8671 Ft - 41,8671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 41,0867 Ft - 41,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 46,1523 Ft - 46,1523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 102,8133 Ft - 102,8133 Ft | 9000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 32,6393 Ft - 51,7382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 15,0053 Ft - 23,7676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 41,0867 Ft - 41,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 107,1183 Ft - 107,1183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 104,3801 Ft - 139,3333 Ft | 11000 Raktáron |
0.28 in
7.1 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 50,7936 Ft - 50,7936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.201 in
5.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
| 17,9899 Ft - 28,532 Ft | 12750 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz