10406922
61PR300500
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 38,8923 Ft |
| 2500 - 9999 | 35,0039 Ft |
| 10000 + | 31,5027 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 15.9 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.625 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.374 - 0.5 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 9.5 - 12.7 mm |
| Fejátmérő | 0.281 in |
| Fejátmérő | 7.1 mm |
| Fej hossza | 2 mm |
| Fej hossza | 0.080 in |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz