Menü Keresés

N/A Terjesztés 4.0 mm 8.7 mm (PT)

Nyomószegecs fehér poliamid 6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja meg a tüskét.
Essentra cikkszám:

10119426

Gyártói cikkszám:

093000826102

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 77,5321 Ft
500 - 999 72,5075 Ft
1000 + 55,9825 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.383 Ft

250 x 77,5321 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.0 - 8.7 mm
Fejátmérő 7.1 mm
Fej hossza 1.2 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Szürke
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot