10316375
PPR-93-14B
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 107,1183 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.433 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 11 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 5.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.197 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.276 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 7.0 mm |
| Fejátmérő | 11.1 mm |
| Fejátmérő | 0.437 in |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Fej hossza | 2 mm |
| Szegecstípus | Spreading Rivet |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz