A benyomós rögzítésű kábelkötegelő-rögzítők előfúrt furatokkal rendelkező panelekben használhatók, benyomva rögzíthetők, eltávolíthatók.
Sorozat szám: SR2022
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége | Panelvastagsági tartomány | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009246 | 60,035 Ft - 73,0278 Ft | 18000 Raktáron |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Csavarozható és szegecselhető
|
|
| 45,1529 Ft - 53,9836 Ft | 877 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Csavarozható és szegecselhető
|
||
| 20,7966 Ft - 23,083 Ft | 63736 Raktáron |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Csavar
|
||
| 13,0064 Ft - 14,444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Csavar
|
||
| 14,5261 Ft - 16,1553 Ft | 184800 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Csavar
|
||
| 35,8841 Ft - 43,8112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 41357 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Snap-In
|
||
| 34,5835 Ft - 48,2607 Ft | 56500 Raktáron |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 49,3287 Ft - 59,7065 Ft | 9900 Raktáron |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Push-In
|
||
| 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 176000 Raktáron |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Push-In
|
||
| 88,9094 Ft - 111,1161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 37,0204 Ft - 47,9459 Ft | 500 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Nyomó
|
||
| 70,18 Ft - 70,18 Ft | 4000 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 70,18 Ft - 70,18 Ft | 50 Raktáron |
|
|
|
Push-In
|
||
| 83,652 Ft - 83,652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 83,652 Ft - 83,652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 37,7734 Ft - 41,9765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Csavar
|
||
| 31,4893 Ft - 35,0079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Csavar
|
||
| 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 9800 Raktáron |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 41,2783 Ft - 41,2783 Ft | 12000 Raktáron |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz