Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Nyomó Poliamid 6/6 Natúr

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra cikkszám:

10009543

Gyártói cikkszám:

FTH-39-1-01

12000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,2783 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.278 Ft

1000 x 41,2783 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Panelvastagsági tartomány 1.0 - 4.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot