Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Nyomó 0.190 in Poliamid 6/6 Natúr

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra cikkszám:

10009567

Gyártói cikkszám:

FTH-41-01

41357 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 56,5164 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.516 Ft

1000 x 56,5164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Snap-In
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 2.4 - 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.5 - 2.3 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Teljes magasság 16.5 mm
Teljes hossz 17.0 mm
Teljes szélesség 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot