Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavar 4.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

Csavaros rögzítésű kábelkötegelő tartó. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10246108

Gyártói cikkszám:

460335

184800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 16,1553 Ft
1000 - 1999 15,3339 Ft
2000 + 14,5261 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.616 Ft

100 x 16,1553 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 2.4 - 4.8 mm
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes hossz 19.0 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot