Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható #8. M4 5.3 mm PA Natúr

Csavarozható kábelkötegelő rögzítő talp, amely szabványos csavarral vagy SR szegeccsel rögzíthető. A tétel UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10009246

Gyártói cikkszám:

FTH-13R-19-M

18000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 73,0278 Ft
5000 + 60,035 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

73.028 Ft

1000 x 73,0278 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Csavarozható és szegecselhető
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 5.3 mm
Teljes magasság 7.1 mm
Teljes hossz 15.2 mm
Teljes szélesség 9.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot