Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 62500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 34,2551 Ft - 47,8113 Ft | 19188 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
Domború
|
0.496 in
12.6 mm
|
Fehér
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 76,4392 Ft - 139,5188 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 130,2007 Ft - 211,6358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 255,8967 Ft - 501,4792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 32,5675 Ft - 36,1871 Ft | 28096 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 1080 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 39,4475 Ft - 54,6315 Ft | 2214 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 22700 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fehér
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 29,3435 Ft - 75,8743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fehér
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 36150 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 203000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 1000 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 118 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 767,1712 Ft - 767,1712 Ft | 45 Raktáron |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz