Menü Keresés

Benyomódugó 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Fekete

A fekete benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10180440

Gyártói cikkszám:

054119869903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 37,9651 Ft
1000 + 27,2176 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.983 Ft

500 x 37,9651 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.5 mm
d 11.9 mm
H 10.8 mm
h 8.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot