Menü Keresés

Benyomódugó 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Fekete

A fekete benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10061305

Gyártói cikkszám:

055020022003

57500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 57,6254 Ft
1000 + 41,3057 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.813 Ft

500 x 57,6254 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.2 mm
d 20.5 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot