A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Szín | Anyag | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7865 Ft - 49,4456 Ft | 1350 Raktáron |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 34,1334 Ft - 53,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 22,8476 Ft - 35,5407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 36,2041 Ft - 56,3176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 9,6981 Ft - 15,086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 17,8168 Ft - 27,7151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 27,6449 Ft - 43,0032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 10,6645 Ft - 16,5892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 21,6396 Ft - 33,6617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 39,2758 Ft - 61,0957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Piros
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 9,2149 Ft - 14,3344 Ft | 15000 Raktáron |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 10,5264 Ft - 16,3745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 13,7361 Ft - 21,3674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Kék
|
TPE
|
Metrikus
|
||
| 17,8432 Ft - 27,7561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 16,8423 Ft - 26,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 7,7309 Ft - 12,0258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 12,9769 Ft - 20,1863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
| 11,2167 Ft - 17,4482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 15,7724 Ft - 24,5349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 9,6291 Ft - 14,9786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz