A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Szín | Anyag | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,6396 Ft - 33,6617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
34,1334 Ft - 53,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
12,4592 Ft - 19,3809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Kék
|
TPE
|
Metrikus
|
||
21,2945 Ft - 33,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
46,1094 Ft - 71,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
16,3591 Ft - 25,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
39,69 Ft - 61,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Kék
|
TPE
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz