Menü Keresés

Puha, recézett sapka 24.9 mm 20.2 mm Piros LDPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt az UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Piros, LDPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20591649

Gyártói cikkszám:

20591649

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 27,7151 Ft
2500 - 12499 19,7965 Ft
12500 + 17,8168 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.929 Ft

250 x 27,7151 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.9 mm
Menetméret 7/8-15
Menetszabvány UNF
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot