Menü Keresés

Puha, recézett sapka 38.8 mm 16.0 mm Piros LDPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a metrikus és UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat.
Essentra cikkszám:

20591670

Gyártói cikkszám:

20591670

1350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 49,4456 Ft
1500 - 7499 35,3183 Ft
7500 + 31,7865 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

7.417 Ft

150 x 49,4456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.8 mm
Menetméret 1-7/16-13
Menetszabvány UNF
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2 - 3 utas sarok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot