Menü Keresés

Anu-Lok tömítőcsavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0173

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Megveszem
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
2.387,1074 Ft - 3.407,8016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
2.588,7769 Ft - 3.700,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
3.123,8182 Ft - 4.461,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
3.123,8182 Ft - 4.461,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
3.646,5124 Ft - 5.206,3636 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
2.481,7686 Ft - 3.547,7355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
1.876,7603 Ft - 2.683,438 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
2.000,2314 Ft - 2.856,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
2.243,0578 Ft - 3.202,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
2.201,9008 Ft - 3.144,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
1.950,843 Ft - 2.786,3306 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
2.008,4628 Ft - 2.868,6446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
2.164,8595 Ft - 3.095,0083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
  • / 2
Tömítő csavar M16 25.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759742

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M16 50.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759773

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M16 40.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759766

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M16 30.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759759

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M8 12.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759599

Ártartomány
3.407 Ft - 2.387 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M10 25.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759667

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M8 30.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759636

Ártartomány
3.700 Ft - 2.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M10 40.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759681

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M12 40.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759728

Ártartomány
4.461 Ft - 3.123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M12 50.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759735

Ártartomány
4.461 Ft - 3.123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M12 20.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759698

Ártartomány
5.206 Ft - 3.646 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M10 20.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759650

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M6 20.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759568

Ártartomány
3.547 Ft - 2.481 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M3 8.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759391

Ártartomány
2.683 Ft - 1.876 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M4 8.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759445

Ártartomány
2.856 Ft - 2.000 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M5 16.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759520

Ártartomány
3.202 Ft - 2.243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M5 12.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759513

Ártartomány
3.144 Ft - 2.201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M3 20.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759421

Ártartomány
2.786 Ft - 1.950 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M4 10.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759452

Ártartomány
2.868 Ft - 2.008 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M5 8.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759490

Ártartomány
3.095 Ft - 2.164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0